Carcasele murale AX din 3 piese

Noile carcase murale AX din 3 piese – mai puţină complexitate, mai multă flexibilitate cu capacităţi de montare în interiorul sistemului

Descoperiți noua carcasă murală AX, formată din trei piese, pentru a adăuga flexibilitate și o integrare optimizată în sistem. Carcasa de bază oferă nenumărate posibilităţi, iar combinarea acesteia cu sistemul Rittal vă va ajuta să profitaţi de avantaje suplimentare.

Structură rezistentă, aplicare versatilă:

  • Accesibilitatea frontală și dorsală prin structura din trei piese a carcasei de perete facilitează nu numai instalarea, ci și întreținerea și accesul la componente.
  • Posibilitatea de a folosi suporturi de montare pe perete AX mărește eficiența la asamblarea și atașarea carcaselor.
  • 19"-Extindere prin nivelul de montare în partea din mijloc a carcasei, care poate fi utilizat individual, în funcție de adâncimea de instalare necesară.

Adaptare optimă la condițiile camerei:

  • Carcasa murală AX se adaptează la diferite condiții de încăpere datorită gamei sale largi de dimensiuni și este ideală pentru aplicații în medii cu spațiu limitat.
  • Barele de montaj perforate cu profil în U și orificii de sistem atașate la partea dorsală a carcasei murale permit o expansiune flexibilă într-o grilă de 25 mm cu șasiu și șine.
  • Ușa de designer cu vizor mare permite o vedere bună a componentelor instalate în dulap în orice moment.

Amenajare interioară flexibilă cu plăci de montare și intrare simplă a cablurilor:

  • Carcasa murală poate fi echipată cu una sau mai multe plăci de montare KX și poate fi astfel pregătită pentru extindere cu dispozitive și componente de control.
  • Plăcile de flanșă incluse în pachetul de livrare în zona superioară și inferioară a părții peretelui carcasei pot fi schimbate în mod flexibil cu plăcile de flanșă din accesorii.
  • Cablajul poate fi structurat și organizat eficient în carcasa murală.

Diagramă digitală a circuitului Rittal ePOCKET:

  • Păstrați întotdeauna o imagine de ansamblu cu diagrama digitală a circuitului Rittal ePOCKET.
  • Actualizați fără efort documentația mașinii și a instalației pentru o întreținere eficientă.

Promisiunea noastră:

  • Achiziție simplă: Procesul de achiziție simplu prin intermediul Shop sau alte numeroase canale de vânzare permite livrarea rapidă.
  • Livrare rapidă 24/48: Procesele eficiente de depozitare și producție asigură timpi de livrare rapide, ceea ce contribuie la implementarea la timp a proiectelor.
  • Clasă de protecție înaltă până la IP 55, design interior flexibil și capacitate mare de încărcare: Carcasa murală AX îndeplinește cerințele exigente privind clasa de protecție, capacitatea de încărcare și oferă spațiu pentru amenajare interioară flexibilă.