Carieră

Studenți

Realizăm mai multe împreună!

Experimentați puterea inovatoare a unui lider global în domeniul tehnologiei. Friedhelm Loh Group oferă oportunități de angajare pentru toate etapele de studii. 

Faceți parte din una dintre echipele noastre și beneficiați de diversitatea diviziilor noastre corporative.

Vă oferim

•    Experiență practică într-o afacere de familie orientată spre viitor și de succes la nivel internațional 
•    Inițiere individuală, o atmosferă de lucru orientată spre echipă și sarcini interesante cu o perspectivă

Fie că sunteți student la un stagiu de practică, fie că vă scrieți teza de disertație – la noi veți prelua responsabilitatea pentru activitățile operaționale și proiectele strategice încă de la început. O persoană de contact (mentor) vă va fi alături pe tot parcursul perioadei. Acest lucru înseamnă că vă aflați întotdeauna într-un schimb profesional cu experții noștri. Vă vom oferi o prezentare cuprinzătoare a domeniilor, proceselor și tehnologiilor noastre. Ulterior, vă oferim o gamă largă de oportunități de dezvoltare și formare profesională.

Stagiu de practică înainte/în timpul studiilor

La noi, aveți posibilitatea de a efectua un stagiu de practică în diferite etape ale studiilor dvs. Acest lucru vă permite să dobândiți experiență practică în diverse domenii comerciale sau tehnice. De exemplu, în cadrul atelierului nostru de formare, oferim cunoștințe și abilități practice inițiale pentru un stagiu de bază sau preliminar.

Către aplicația din propria inițiativă

Disertații

Fie că este vorba de o teză de licență sau de disertația de masterat, vă sprijinim în pregătirea lucrării dvs. cu referințe practice valoroase.

În urma stagiului dvs., vă oferim o gamă largă de oportunități de dezvoltare și formare. Asigurați-vă locul și aplicați acum!

Către aplicația din propria inițiativă

Lucru pe perioada vacanței

Câștigați experiență și bani.

Oferim elevilor, studenților și viitorilor studenți posibilitatea de a dobândi experiență practică în fabricile de producție ale grupului nostru corporativ în timpul vacanței semestriale.

Către aplicația din propria inițiativă

Vârsta minimă 18 ani 
Durata minimă 4 săptămâni 
Pregătire pentru munca în ture (3 ture)

În ce domenii și în ce locații este posibilă munca pe perioada vacanței?
Oferim locuri de muncă pe perioada vacanței, în principal în mediul de producție al fabricilor și depozitelor de mare capacitate - punctele de lucru din Rittershausen, Haiger, Hof și Heiligenroth. 

Care sunt perioadele de muncă pe perioada vacanței?
În principal, ofertele de muncă sunt în intervalul iulie - octombrie. Ocazional, există cerințe și pentru perioada februarie - aprilie. Perioada minimă este de 4 săptămâni. 

Cum și când ar trebui să aplic?
Așteptăm cu nerăbdare să primim candidatura dvs. online prin intermediul unui anunț de angajare specific sau al canalului de candidaturi din proprie inițiativă. Cererea trebuie depusă cu aproximativ 3 luni înainte de data de angajare dorită. 

Ce documente trebuie să anexez la aplicație?
În funcție de situația școlară – adeverință școlară valabilă, confirmare de înscriere de la universitate sau certificat de studii.