Infrastructură de încărcare

Mobilitatea electrică înflorește: Infrastructură de încărcare pentru vehicule electrice

Mobilitatea electrică accelerează în mod evident – nu în ultimul rând datorită subvențiilor acordate de guvernul german. Extinderea infrastructurii de încărcare contribuie la atenuarea problemelor actuale legate de autonomie, infrastructură și costuri.

Împreună cu partenerii, Rittal proiectează elementele de infrastructură centrală necesare pentru instalarea unei stații de încărcare și produce componente pentru această infrastructură – de-a lungul întregului lanț valoric, de la generarea energiei electrice până la aerul condiționat pentru stația de încărcare.

Infrastructură de încărcare. Standardizată, sigură și rapidă.

Cu portofoliul său de dulapuri, sisteme de climatizare și distribuție de putere, Rittal este partenerul ideal pentru crearea unei infrastructuri de încărcare de înaltă performanță și sigure.

  • Concepte sofisticate de climatizare pentru o temperatură optimă și o distribuție constantă a căldurii, independentă de condițiile meteorologice, pentru stațiile puternice de încărcare rapidă de 350 kW
  • Prin soluțiile de climatizare Rittal eficiente energetic, cu un consum de energie cu până la 75% mai mic și flexibilitate maximă prin blocul de alimentare universal
  • Prin conceptele viitorului ca Serviciul Inteligent pentru creșterea disponibilității instalației și a eficienței serviciilor

SBRS GmbH

Protejat de ploaie și radiații solare

Freiburg/Breisgau se mândrește cu flota de autobuze electrice, prietenoase cu mediul care asigură reducerea poluării. Încărcarea electrică optimă a autobuzelor este asigurată de o infrastructură de încărcare ingenioasă de la SBRS GmbH, cu componente de...