Succesul comercial individual al companiilor, furnizarea, utilizarea și stocarea eficientă a datelor extrem de sensibile ale pacienților în sectorul sănătății, precum și o structură de aprovizionare funcțională a municipalităților, a statelor și a guvernului federal depind astăzi din ce în ce mai mult de sistemele digitale. De exemplu, în timp ce, odată, perioadele de întrerupere a producției erau acceptabile, astăzi companiile trebuie să se poată baza în permanență pe controlul digital al instalațiilor de producție. Dar și sectorul public și cel al sănătății trec printr-o transformare prin digitalizare. În acest caz, accesibilitatea imediată pentru gestionarea, prelucrarea și evaluarea unor cantități de date, în mare parte sensibile și foarte mari, este o cerință esențială pentru a asigura sănătatea pacienților și siguranța cetățenilor. O infrastructură IT disponibilă în permanență este, așadar, unul dintre cei mai importanți factori pentru o producție eficientă, o asistență medicală eficace și o structură de aprovizionare sigură în sectorul public.
Pentru industriile care sunt considerate infrastructuri critice din cauza prelucrării de date extrem de sensibile și a necesității unei reziliențe ridicate a sistemelor IT, securitatea IT este indispensabilă. Soluțiile complete de securitate pentru infrastructurile critice oferă protecție multifuncțională împotriva amenințărilor fizice și cibernetice. Acest lucru asigură buna desfășurare a operațiunilor de afaceri.
Datele de proiectare, datele din sectoare sensibile, cum ar fi cel al sănătății, precum și datele care mențin producția, procesele de afaceri sau utilitățile și siguranța publică, printre altele, trebuie să fie protejate de praf, foc și apă. Alte pericole fizice se reflectă, de asemenea, în pene de curent sau perioade de răcire și în creșterile de temperatură asociate în centrul de date.
Amenințările cibernetice acoperă un spectru larg și variază de la atacuri de tip DoS (Denial of Service) la amenințări persistente avansate (Advanced Persistent Threats - APT). Refuzul furnizării de servicii înseamnă, de exemplu, criptarea datelor de producție sau a datelor pacienților, combinată cu o cerere de răscumpărare. Pe de altă parte, amenințările persistente avansate sunt atacuri care urmăresc să obțină acces permanent la o rețea (și la alte sisteme) pentru a obține date sau pentru a comite sabotaje. Acestea din urmă pot avea consecințe grave. În acest fel, infractorii pot manipula sau chiar opri de la distanță soluțiile de răcire sau sistemele UPS.
Poate infrastructura dvs. IT să reziste la vectorii de amenințare?
Aflați acum cu Verificarea inteligentă a IT-ului!
O evaluare solidă, cu recomandări de acțiune pentru o mai bună securitate a informațiilor, poate fi realizată numai pe baza unei cunoașteri cât mai complete a condițiilor fizice ale infrastructurii IT.
Smart IT-Check este un chestionar online, în care ne puteți furniza informații cu privire la arhitectura mediului dvs. IT, la infrastructura fizică IT existentă, la organizarea actuală a securității informațiilor și la funcționarea sistemelor IT. La final, un consilier specializat în IT va lua legătura cu dvs. Acesta vă va indica potențialul de optimizare calculat și vă va explica cum se pot minimiza factorii de risc ai infrastructurii dvs. IT. Solicitați o consultație gratuită și fără caracter de angajament!
Micro Data Center – seif IT flexibil
Micro-centrele de date includ seifuri de securitate de diferite modele care acționează ca o carcasă de protecție pentru unul sau mai multe dulapuri pentru servere. Datorită structurii modulare, soluțiile noastre se potrivesc pentru locurile greu accesibile. În cazul creșterii sau relocării infrastructurii IT, sunt garantate flexibilitatea și siguranța investiției, deoarece fiecare seif IT poate fi adaptat și reasamblat individual. Un Micro Data Center poate fi instalat în cel mai mic spațiu, în timpul cel mai scurt și în funcție de necesități și poate fi completat de cele mai diverse componente de echipare.
Centrul de date mic pentru protecția optimă a unuia sau mai multor rack-uri de servere.
Avantajele dvs. dintr-o privire:
- Cel mai înalt nivel de securitate pentru infrastructura dvs. IT
- Structură modulară pentru instalare în locații greu accesibile
- Posibilitatea de închidere a rack-urilor de servere existente
- Investiție sigură pentru viitor prin posibilitatea de extindere, dezasamblare și reasamblare
- Siguranță testată de sistem și valoare de protecție ridicată – testele au fost efectuate la institute de testare acreditate și confirmate prin rapoarte de testare
- Deflectoare de aer adaptate pentru o direcționare optimă a aerului pentru o răcire eficientă a micro-centrelor de date
Configurați-vă seiful de securitate individual și diferitele componente de echipament care completează seiful IT la un micro-centru de date. Ca urmare, veți primi o prezentare generală a opțiunilor pe care le-ați selectat, inclusiv toate datele tehnice relevante. Pe baza acestor documente, puteți obține sfaturi de la experții noștri în securitate IT.
Alte soluții de securitate IT de la Rittal
Protecția perfectă împotriva amenințărilor fizice pentru infrastructura dvs. IT: De la sisteme de camere modulare la sisteme inteligente de stingere. Indiferent dacă planificați o clădire nouă sau o extindere a centrului dvs. de date, noi vă suntem alături, cu zeci de ani de experiență în domeniul securității IT.
Incinta de protecție de bază – soluție optimă, modulară, cameră în cameră pentru protecția componentelor infrastructurii IT.
Incinta de înaltă disponibilitate –cea mai înaltă securitate fizică certificată pentru centrele de date și locațiile sistemelor IT.
Cu sistemul de detectare timpurie a incendiilor și de stingere testat de VdS pentru dulapuri de rețea și de servere, până la cinci rack-uri la rând pot fi monitorizate și stinse cu agentul de stingere ecologic NOVEC™ 1230 în cazul unui incendiu.
Securitatea IT este garantată prin soluții flexibile și individuale pentru controlul și monitorizarea tuturor parametrilor fizici ai mediului IT.
Prin concepte de răcire IT adecvate, atât rack-urile individuale, cât și centrele de date complete sunt răcite eficient și delicat.
RoZone este un Software pentru monitorizarea integrată a infrastructurii IT fizice și a serverelor.
Folosiți deja soluția optimă pentru infrastructura dvs. IT?
Cu analiza TCO(Total Cost of Ownership) dateăm costurile de investiție și de operare ale centrului dvs. de date și vă recomandăm cel mai bun tip de aer condiționat pentru infrastructura IT, pe baza unor concepte inteligente de climatizare, ținând cont de toate condițiile de mediu. Prin intermediul unei analize CFD (Computational Fluid Dynamics) procesele termice sunt estimate și se introduc măsuri pentru îmbunătățirea bilanțului energetic
Contactați-ne folosind formularul și împreună vom afla care este soluția optimă pentru dvs.
Service-ul nostru – cu siguranță fiabil
Defecțiunile și pierderile de performanță costă timp și bani. De aceea, oferim clienților noștri din întreaga lume un portofoliu de servicii deosebit de cuprinzător și selectabil individual.
Avantajele dvs.: Profitați de o disponibilitate maximă a instalației, identificați potențialele economii și aveți acces la serviciile noastre la nivel mondial.