Blue e+ pentru proiectanți

Cu procese optime de selecție, planificare și livrare pentru sustenabilitate maximă!

Mai multă eficiență în proiectare: 

Proiectarea simplă, rapidă prin disponibilutatea tuturor datelor și a macro-comenzilor în Eplan Data Portal simultan cu planificarea și comanda mai rapidă prin configurarea dulapului de comandă și a instalațiilor de răcire RiPanel

Mai multă siguranță în proiectare: 

Datorită soluțiilor standardizate în producția de serie, soluțiile de climatizare Rittal Blue e+ și piesele de schimb sunt disponibile în întreaga lume, cu termene de livrare scurte

Mai multă flexibilitate în proiectare: 

Portofoliul vast de produse oferă soluții adecvate pentru fiecare domeniu de aplicare și soluția adecvată în orice situație, în gama de putere 0,3 – 5,8 kW. Gama largă de tensiuni și aprobările specifice fiecărei țări garantează aplicabilitatea la nivel mondial.

Mai multă simplitate în proiectare: 

Încă din etapa de inginerie, instrumente utile (software Therm, Rittal Scan & Service App, Quick Finder) potențialul de economisire și efectele durabile semnificative, pot fi planificate rapid și eficient. Procesul de expediere simplificat prin imprimarea numărului de serie pe ambalaj asigură și mai multe economii de timp și costuri. 

Planificarea optimă a cerințelor de climatizare pentru durabilitate maximă cu Rittal Therm

Siguranță maximă la proiectarea optimă a sistemului de climatizare

 

 

Planificați performanța optimă cu cel mai mic consum de energie în 4 pași simpli:

  • Selectare simplă a tuturor tipurilor de carcase
  • Determinarea automată a factorului K
     
  • Calculul, proiectarea și selectarea automată a unităților de climatizare
  • Calcularea automată a datelor legate de caracteristicile de performanță
     
  • Selectarea produselor adecvate (ventilatoare cu filtru, unități de climatizare, schimbătoare de căldură aer/apă, încălzitoare)
  • Proiectarea automată a climatizării unui dulap de comandă
  • Integrarea parametrilor de mediu, calculul climatizării, măsurile de menținere a temperaturii și lista de accesorii
     

Avantajele dvs.: 

  • Optimizarea potențialelor de economisire încă di faza de proiectare
  • Interfață ușor de utilizat
  • Documentație detaliată pentru o certitudine maximă de proiectare optimă
  • Interfață la EPLAN Pro Panel

Galeria de produse

Unitățile de climatizare din clasele de putere mică, cu tehnologia Blue e+ dovedită, oferă cea mai mare eficiență energetică la nivel mondial. Acest lucru duce la o reducere semnificativă a amprentei de CO2 a mașinilor și a utilajelor. Un nou agent frigorific asigură, de asemenea, o valoare a potențialului de încălzire globală cu 56 % mai mică. Blue e+ S vine cu un design nou și cu multe funcții inteligente. Și dvs. puteți beneficia de asistența noastră pentru conversie!

Aflați mai multe

Un bilanț unic în lume pentru CO2, prin tehnologia hibrid inovatoare. Economii medii de energie de 75 % datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei cu conductă de căldură (Heat Pipe). Capacitate unică de multi-tensiune pentru utilizare la nivel mondial. Utilizare intuitivă folosind ecranul tactil. Decupaj de montare identic (montat la suprafață, montat parțial sau montat încastrat) pentru patru clase de performanță (1,6 kW – 5,8 kW).

Aflați mai multe

Unități de climatizare montate pe perete, eficiente energetic, care economisesc CO2. Versiunea destinată aplicațiilor chimice, Blue e+ în clasele de putere de la 1,6 kW la 5,8 kW. Datorită unui finisaj special de vopsire a componentelor, acestea oferă o protecție optimă pentru mediile poluate - în special în aplicațiile în care acidul sulfuric poate fi prezent în aer sub formă de aerosoli.

Aflați mai multe

Unități de climatizare eficiente din punct de vedere energetic și durabile Blue e+ Outdoor în clasele de putere de la 1,5 kW la 5 Kw. Acestea oferă o protecție optimă pentru mediile solicitante datorită gradului de protecție ridicat IP 56 / UL tip 12/3R/4 și a intervalului de temperatură de la -30 °C la +60 °C. Unitatea de climatizare poate fi montată în trei moduri (montat la suprafață, montat parțial și montat încastrat), de exemplu pe soluțiile de proiect Toptec.

Aflați mai multe

Sustenabile, flexibile și compacte: Chiller Blue e+ oferă, printre altele, o răcire centralizată și economică a apei de răcire și, prin urmare, a schimbătoarelor de căldură aer/apă de alimentare. Economiile de energie de până la 70 % sunt posibile datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei invertorului. Omologările internaționale și capacitatea de utilizare la mai multe tensiuni asigură utilizarea în întreaga lume. Operarea intuitivă prin intermediul ecranului tactil și interfețele de comunicare inteligente fac ca operarea și analiza să fie convenabile.

Aflați mai multe

Sustenabile, flexibile și compacte: Chiller Blue e+ oferă, printre altele, o răcire centralizată și economică a apei de răcire și, prin urmare, a schimbătoarelor de căldură aer/apă de alimentare. Economiile de energie de până la 70 % sunt posibile datorită componentelor cu viteză controlată și tehnologiei invertorului. Omologările internaționale și capacitatea de utilizare la mai multe tensiuni asigură utilizarea în întreaga lume. Operarea intuitivă prin intermediul ecranului tactil și interfețele de comunicare inteligente fac ca operarea și analiza să fie convenabile.

Aflați mai multe

Suntem aici pentru tine!
Aveți întrebări? Vă rugăm să ne trimiteți un mesaj. Vom fi încântați să vă răspundem la toate întrebările legate de tehnologia de răcire durabilă Blue e+.