CSP Terminal

Când dulapurile de comandă trebuie să sfideze vântul și vremea

Aerul de mare este sănătos! Ceea ce este cu siguranță valabil pentru tractul respirator nu este cu siguranță valabil și pentru instalațiile electrice. Aici este necesară o protecție optimă – de obicei, este vorba de un dulap de comandă care protejează în siguranță componentele electrotehnice de influențele mediului înconjurător. Temperaturile prea ridicate sau prea scăzute, precum și praful și umiditatea pot deteriora instalația electrică și, în cel mai rău caz, pot duce la oprirea întregii instalații. Prin urmare, cerințele față de soluția de incintă depind în mare măsură de locul de instalare și sunt deosebit de ridicate pentru o instalare în aer liber. Un mediu în care carcasele sunt expuse la condiții deosebit de dure este, de exemplu, un port maritim, deoarece apa sărată sau aerosolii cu sare din aer sunt foarte agresivi.

Dulapuri de exterior pentru terminalul de containere

Terminalul CSP Zeebrugge este situat direct pe principalele rute de transport maritim din nord-vestul Europei. Aici acostează cele mai mari nave de containere din lume. În terminalul de ultimă generație sunt disponibile șapte super macarale-portlă ZPMC post-Panamax pentru încărcarea sau descărcarea navelor de containere.

Operatorul portuar era în căutarea unei noi soluții de dulapuri de comandă pentru sistemele electrotehnice din terminal. „Pe lângă protecția împotriva influențelor de mediu, răcirea componentelor din dulapul de comandă a fost o provocare majoră pentru noi”, a explicat Steven Lowyck, care, în calitate de inginer de control la CSP ZeebruggeTerminal, este responsabil pentru planificarea sistemului. După consultări extinse, CSP a optat pentru carcasele CS de la Rittal, care sunt special concepute pentru utilizare în exterior. „Am constatat că, alegând o carcasă cu pereți dubli, convecția naturală – adică aerul cald care se ridică între pereți – ar putea asigura o răcire suficientă pentru aplicația noastră", a spus Lowyck, citând unul dintre beneficii: „Este de la sine înțeles că acest lucru are un efect pozitiv asupra echilibrului nostru energetic.”

Spre deosebire de vechile dulapuri din polietilenă pe care le foloseam înainte, dulapurile CS de la Rittal nu prezintă semne de învechire.
Steven Lowyck, inginer de control la CSP Zeebrugge Terminal

Dulapurile de comandă pentru instalarea în exterior la terminalul CSP trebuie să îndeplinească diverse proprietăți. Acestea includ, de exemplu, un nivel ridicat de rezistență la coroziune, un grad de protecție IP de cel puțin IP 55, protecție la efracție de până la RC 4 și o gamă largă de temperaturi de utilizare. Dulapurile Rittal CS îndeplinesc în mod optim aceste cerințe. Structura cu pereți dubli nu numai că facilitează convecția naturală, dar reduce și efectul luminii solare directe. În plus, dulapurile de comandă dispun de un concept de acoperiș multifuncțional, care iese în evidență pe toată marginea dulapului de comandă. Opțiunile de transport integrate și numeroasele avantaje de asamblare care permit o montare ușoară în interior sunt alte puncte pozitive ale sistemului.

Robust și de durată

„Conform Rittal, dulapurile CS au o durată de viață de peste 20 de ani”, a spus Lowyck: „Am vrut să vedem acest lucru cu ochii noștri, în practică.” Prin urmare, împreună cu managerul de cont Rittal, angajații CSP au vizitat mai multe locații de referință și au putut constata că dulapurile erau încă în stare optimă după mai bine de 13 ani. „Acesta a fost un alt motiv pentru care am ales Rittal. Și cu plăcile de intrare a cablurilor ușor și mecanismele sigure de blocare, aceste dulapuri sunt cu siguranță etanșe. Nu veți găsi nici măcar o pânză de păianjen înăuntru”, a concluzionat Lowyck.