Com o novo módulo de tomada, o nosso sistema de luminária LED torna-se um sistema completo.
Este permite a instalação de tomadas adicionais em várias versões internacionais, em qualquer ponto do armário, num piscar de olhos. Em combinação com a luminária LED, o módulo de tomada cria um sistema modular flexível para uso internacional.
Aplicação Internacional
• Módulos de tomada em todas as versões internacionais habituais
• Versão UL para o mercado americano
• Os módulos de tomada podem ser alterados facilmente em uma data posterior para adaptação ao mercado do utilizador via Plug & Play
Instalação Fácil
• Fácil de parafusar com segurança na perfuração redonda do perfil do armário
• Sem perda de espaço graças à integração perfeita no perfil
• Nenhum obstáculo ao instalar e remover a placa de montagem
• Possibilidade de instalação flexível em todo o armário e na moldura tubular da porta
Conexão rápida
• Conexão pronta a ligar sem qualquer gasto com cablagem
• Integração direta no circuito elétrico do sistema de luminária LED
• Mesmos acessórios de conexão que o sistema de luminárias LED
• Pode ser conectado em cascata várias vezes com o sistema de luminária LED