- Nº do item:
- AS 4050.452
- Modelo
- Display touch screen
- Descrição do produto
- Máquina de decapagem e crimpagem com acionamento eletropneumático para terminais isolados a granel.
- Vantagens
- Manuseio simples e fácil
- Mais segurança e rapidez no processamento de terminais isolados de cabos
- A troca automática das ferramentas elimina o tempo de preparo
- Possibilidade de processamento de condutores especiais
- Montagem simples e rápida
- Detecção automática dos diâmetros
- Dados técnicos
- Área de crimpagem de 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Extensão de crimpagem de 8 mm (0,31 pol.)
- Comprimento para inserção de 35 mm (1,378 pol.)
- Possibilidade de processamento de terminais com luva de plástico com tamanho especial
- Escopo de fornecimento
- Máquina de crimpagem L8
1 alimentador vibratório de 0,5 – 1,5 mm²
1 alimentador vibratório de 1,5 – 2,5 mm²
- Nota
- Crimp com forma trapezoidal padrão – outros modelos sob consulta
- Dimensões
- Largura: 390 mm
Altura: 460 mm
Profundidade: 330 mm
- Conexão para ar comprimido
- 5,5 bar
- Tensão nominal de serviço
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potência aparente
- 110 VA
- Fixação
- Crimp trapezoidal
- Tempo de ciclo
- 1,5 s
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 31 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84798997
- EAN
- 4028177804869
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descrição do produto
-
AS Maquina de Cravar terminais 0,5-2,5mm²