- Nº do item:
- SZ 7967.000
- Descrição do produto
- Para montagem do teto mantendo uma fresta para ventilação, em três medidas diferentes de altura.
- Material
- Aço perfilado sextavado
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Imprópria para a combinação com o quadro de montagem de 19".
- Imprópria para a suspensão com talha ou guindaste
- Dimensões
- Altura: 50 mm
- Dimensões
- Rosca: M12
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,444 kg
- Peso bruto
- 0,539 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177186934
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
DK PECAS DISTANCIADORAS TECTO 50MM