- Artigo não.:
 
- TS 7826605
 
- Descrição do produto
 
- Para substituir o teto padronizado. Equipada com uma cantoneira deslizante no lado de trás. Perfil de borracha em ambos os lados para fixar feixes e chicotes de cabos. Devido à estrutura simétrica do quadro, também pode-se virar a chapa de teto, fazendo com que a introdução dos cabos seja pela lateral. O modelo bipartido possibilita a montagem posterior sem maiores problemas. 
 
- Material
 
- Chapa de aço 
 
- Cor
 
- RAL 7035 
 
- Adequado para
 
- Largura: 600 mm
Profundidade: 1.000 mm  
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 8,443 kg
 
- Peso bruto
 
- 8,887 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 94039910 
 
- EAN
 
- 4028177345355 
 
- ETIM 9
 
- EC000744 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182405 
 
- Descrição do produto
 
- 
DK TS8 TECTO ENTRADA CABOS