Puxadores em plástico para fechos de lingueta

Artigo não.: SZ 2485.020

Alternativa para o fecho padrão com ou sem aplicação de tambor. Aplicação conforme as listas de materiais específicos dos projetos da respectiva marca.

Artigo não.:
SZ 2485.020
Modelo
C
Descrição do produto
Alternativa para o fecho padrão com ou sem tambor de segurança.
Material
Caixa em poliamida reforçada com fibra de vidro
Ressalto: plástico
Vedação: PU
Peça de fixação: chapa de aço galvanizada
Cor
RAL 9011
Escopo de fornecimento
Fornecimento sem chaves
Nota
Outros mecanismos sob consulta.
Nota sobre o código de referência
A chave pode ser retirada sem que o fecho esteja trancado! Por isso, a utilização exige a liberação especial prévia da Volkswagen/Audi!
Fecho
Aplicação do fecho: Fecho E1
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,05 kg
Peso bruto
0,058 kg
Número da tarifa alfandegária
39263000
EAN
4028177024960
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217