Visor HD

Artigo não.: HD 4000.081

Para proteção de botões e displays.

Artigo não.:
HD 4000.081
Descrição do produto
Para proteção de botões e displays.
Vantagens
Área visível grande
Junção do visor com o quadro sem lacuna
Dobradiça externa
Com puxador para abertura facilitada sem chave
Material
Quadro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Visor: Policarbonato
Escopo de fornecimento
Inclui 2 dobradiças
Inclui puxador
Inclui material de fixação
Superfície visível
Largura do visor: 212 mm
Altura do visor: 90 mm
Dimensões
Largura: 330 mm
Altura: 190 mm
Profundidade: 65 mm
Adequado para
Tipo de caixa: Armário compacto HD
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Código IK
IK08
Instalações possíveis
Para montagem em superfícies
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Tipo 13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,83 kg
Peso bruto
1,891 kg
Número da tarifa alfandegária
39252000
EAN
4028177985148
ETIM 9
EC002527
ETIM 8
EC002527
ECLASS 8.0
27182204
Descrição do produto
HD Visor, com puxador, LxA: 330x190 mm, aço inoxidável, 1.4301
Documentação
Further instructions
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue