- Artigo não.:
 
- FT 2735500
 
- Modelo
 
- Perfil 30 
 
- Descrição do produto
 
- Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido. 
 
- Material
 
- Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança. 
 
- Superfície
 
- Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035
Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural  
- Value base frame
 
- Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra. 
 
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) 
 
- Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem. 
 
- Value base frame
 
- Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação). 
 
- Permite ajuste simples da altura. 
 
- Estabiliza o recorte da porta. 
 
- Cobre o contorno do recorte. 
 
- Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor. 
 
- Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura. 
 
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
 
- IP 54 
 
- Nota
 
- Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) 
 
- Não adequado para instalação em áreas externas 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: VX
TS
VX SE
Largura: = 600 mm  
- Dimensões
 
- Largura: 500 mm
Altura: 270 mm
Profundidade: 47 mm  
- Superfície visível
 
- Largura do visor: 363 mm
Altura do visor: 198 mm  
- Profundidade máxima de montagem dos componentes
 
- 33 mm 
 
- Emb.
 
- 1 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 3,016 kg
 
- Peso bruto
 
- 3,22 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 76101000 
 
- EAN
 
- 4028177476288 
 
- ETIM 9
 
- EC002527 
 
- ETIM 8
 
- EC002527 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27182301 
 
- Descrição do produto
 
- 
FT Visor, para VX, TS, VX SE, perfil 30, LAP: 500x270x47 mm, para L: 600 mm