Portas/fechos

Acessórios para portas

Roteamento de cabos, dispositivo de segurança para transporte, barra de proteção, chapa de adaptação para Toptec, perfil anti-pó e régua de legenda, peças de fecho, trava de fecho de barra, tinta.

Acessórios para portas

Kit para o roteamento de cabos em portas para VX, VX IT

Para o roteamento perfeito dos cabos no lado de dentro das portas do sistema de armários VX no caso de utilização de um fecho CMC III.

Acessórios para portas

Peça de segurança para transporte para porta VX

Para estabilizar a porta durante o transporte em caso de peso adicional acima de 15 kg.

Acessórios para portas

Barra de proteção para VX, TS, VX SE

Evita que as pessoas possam cair para dentro da estrutura do armário. Para armários com 1200 mm de largura, podendo ser cortada ou subdividida para outras dimensões.

Acessórios para portas

Suporte Para barra de proteção

Para montagem no perfil vertical. A barra de proteção é simplesmente encaixada nos suportes.

Acessórios para portas

Chapa de adaptação CS Para CS Toptec

Para a instalação de ventiladores com filtro adequados ao recorte previsto para condicionadores de ar.

Acessórios para portas

Tinta

Tinta para retoques ou serviços de reparo de superfícies com pintura eletrostática a pó e pintura a frio

Acessórios para portas

Primer anticorrosão

Este primer mostra-se ideal para proteger os pontos de componentes individuais contra a corrosão, nos quais a tinta foi removida para fazer um recorte ou por outra razão. Após a aplicação, o ponto anteriormente sem...

Acessórios para portas

Perfil anti-pó

Para proteção contra o acúmulo de pó sobre o canto superior da porta e entre a caixa e a porta/tampa.

Acessórios para portas

Perfil anti-pó para VX, TS, VX SE

Para proteção contra o acúmulo de pó entre a porta e o perfil horizontal superior do armário. O perfil antipoeira oferece espaço para a colocação de legendas ou de logotipos da empresa.

Acessórios para portas

Peças de fecho para VX

Para a montagem posterior de uma porta transparente ou em chapa de aço no lugar de um painel traseiro.

Acessórios para portas

Régua de legenda para VX, TS, VX SE

Para a configuração personalizada das descrições dos campos na porta, incluindo plástico transparente para proteção e material de fixação.

Acessórios para portas

Trava de fecho de barra segundo a CNOMO para VX, VX IT

Adequada para todos os modelos de barra de travamento de armários com porta única com fecho padrão ou fecho Comfort VX A trava impede que as barras de travamento sejam movimentadas quando a porta está aberta.