Suporte de barramento Condutor N

Nº do item: SV 9686.300

Para estruturar condutores neutros ou PEN de um polo.

Nº do item:
SV 9686.300
Descrição do produto
Para estruturar condutores neutros ou PEN de um polo. O suporte de barramento é fixado no perfil do armário.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-HB
Cor
Semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Em cada fase é possível montar, no máximo, quatro barras (condutores parciais)
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,39 kg
Peso bruto
0,421 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions