- Nº do item:
- DK 7246.060
- Descrição do produto
- Este adaptador possibilita a fixação de elementos modulares de polegadas em trilhos perfilados (535 mm) ou a montagem de sistemas mistos.
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
- Dimensões
- Altura: 11 SU
- Unidades de altura
- 6 UA
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,182 kg
- Peso bruto
- 0,185 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177187191
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- DK ADAPTADOR METRICO 19" 6U 2PÇ