Tecnologia de montagem de 19"

Montagem em polegadas

Gavetas no nível de 19", acabamentos, suportes para aparelhos que não têm medidas em polegadas e opções de fixação no trilho perfilado de 19" por meio de porcas gaiola ou os inovadores fixadores de 19"

Montagem em polegadas

Kit de adaptadores com 3 UA para armários com 800 mm de largura

Para fixar componentes individuais de 482,6 mm (19") ou como opção adicional para montagem na área traseira do armário.

Montagem em polegadas

Adaptador com 3 UA Para recuo de 100 mm

Destina-se à montagem recuada de 482,6 mm (19") da fixação de componentes instalados no armário na posição de montagem de 19" mais dianteira possível como, por exemplo, em armários de...

Montagem em polegadas

Adaptador, métrico para polegada, de 21"/19"

Para a fixação de elementos modulares de polegadas em trilhos perfilados métricos (535 mm) ou a montagem de sistemas mistos.

Montagem em polegadas

Gaveta para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Para a instalação frontal em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"). Com cobertura e trilhos telescópicos para colocar listas de pessoal, manuais de instruções e uma variedade de materiais pequenos.

Montagem em polegadas

Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Standard de 19"

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Montagem em polegadas

Chapa condutora de ar para trilho perfilado VX IT Dynamic de 19"

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Montagem em polegadas

Chapa condutora de ar para LCU DX

Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um rack VX IT no caso de aplicação de um sistema LCU DX.

Montagem em polegadas

Painel de montagem de 482,6 mm (19")

Para a integração rápida de unidades de montagem menores no nível de 19" como, por exemplo, barramentos energizados, caixas de distribuição, componentes elétricos pequenos, etc.

Montagem em polegadas

Apoio para equipamentos de pequeno porte

Suporte angular para fixação segura de equipamentos de pequeno porte não adequados ao esquema de 19".

Montagem em polegadas

Trilhos telescópicos para servidores para sistemas de armários e de caixas para TI

Garantem acesso perfeito aos servidores, mesmo quando já estiverem montados. Para servidores com uma largura máxima de 430 mm.

Montagem em polegadas

Chapas condutoras de ar para trilhos perfilados de 19" TS IT

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Montagem em polegadas

Porcas com mola e parafusos para perfil com ranhura em T

M6 x 10 mm para perfil com ranhura em T, garantem uma montagem flexível e segura de componentes de acessórios em trilhos perfilados com ranhura em T.

Montagem em polegadas

Prisioneiro de 19"

Composto por uma porca de expansão, que é encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação.

Montagem em polegadas

Parafusos de fixação

Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas.

Montagem em polegadas

Porca gaiola

M5/M6, para a fixação de módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas nos perfis de fixação de 482,6 mm (19").