Fitas adesivas de medidas de 482,6 mm (19")

Artigo não.: DK 7950100

Possui escala numérica de medidas em polegadas para identificação exata das devidas unidades de altura até o máximo de 56 UA.

Artigo não.:
DK 7950100
Modelo
Área com escala numérica 1 – 56 UA
Descrição do produto
Possui escala numérica de medidas em polegadas para identificação exata das devidas unidades de altura.
Vantagens
Livre escolha do sentido da contagem devido aos números em ambos os lados
Documentação perfeita dos vários componentes instalados
Aplicações
Para montagem posterior em perfis existente de 482,6 mm (19")
Para colar na lateral perto do esquema de orifícios
Material
Chapa de aço pintada
Dimensões
Largura: 6 mm
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,026 kg
Peso bruto
0,026 kg
Número da tarifa alfandegária
76169990
EAN
4028177492042
ETIM 9
EC001288
ECLASS 8.0
27149129
Descrição do produto
REGUA ADESIVA MARCACAO UA - 19'' - 56U