Quadro de montagem de 482,6 mm (19") para TS, caixas básicas e modulares CS

Nº do item: DK 7856.725

Para a montagem do nível dianteiro e traseiro 482,6 mm (19"), é possível fixar completamente o quadro de montagem soldado 482,6 mm (19") de forma variável em profundidade.

Nº do item:
DK 7856.725
Descrição do produto
O quadro de montagem de 482,6 mm (19˝) soldado pode ser fixado com a profundidade totalmente variável, servindo para a configuração do nível dianteiro e traseiro de 482,6 mm (19˝). O quadro de montagem possui tanto na lateral como no lado de trás o esquema de perfurações do perfil do armário TS, possibilitando a fixação de acessórios TS como guias para fixação de cabos, suportes para passagem de cabos, etc.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
24 UA
Capacidade de carga
Carga estática até 10000 N, com distribuição uniforme da carga em dois quadros de montagem de 482,6 mm (19") na montagem completa.
Nota
Não é possível a combinação do quadro de montagem de 482,6 mm (19") com a chapa de ventilação. Para se obter uma ventilação ativa, recomendamos a utilização do teto ventilado modular.
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
Armário básico CS
Armário modular CS
Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,246 kg
Peso bruto
10,785 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177402393
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
FR2/TS 19''-MARCO MONTAJE
Fichas técnicas
Technical Data sheet