Quadro com dobradiça pequeno para armários VX e caixas VX SE e AX com 600 mm e 800 mm de largura

Artigo não.: VX 8619.520

Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").

Artigo não.:
VX 8619.520
Descrição do produto
Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 dobradiças de 130°
Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem
Nota
Para travar o quadro aberto é necessário utilizar o bloqueio do quadro com dobradiça
Dependendo da situação de instalação é necessário um sistema de chassi 23 x 64 mm
No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
Nota sobre o código de referência
A montagem na AX requer adicionalmente o kit de montagem AX
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
AX
Largura: = 600 mm
= 800 mm
Altura: ≥ 600 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
VX
VX SE
Unidades de altura
9 UA
Adequado para caixas/armários do tipo
VX
VX SE
AX
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,168 kg
Peso bruto
3,483 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177919587
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Quadro com dobradiça pequeno VX, para L: 600/800 mm, 9 UA
Documentação
Load brochure
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas