Quadro com dobradiça grande, com acabamento para armários TS, VX SE com 800 mm de largura

Nº do item: SR 2332.235

Para armários de 800 mm de largura, 22 - 45 UA, com acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19").

Nº do item:
SR 2332.235
Modelo
nível de 19" lateral
Descrição do produto
Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Superfície
Quadro: galvanizado
Acabamento: com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui sistema de fecho de barra com fecho de palheta dupla
Material para fixação
Instalações possíveis
Em TS/SE com ângulo de abertura de 130° ou de 180°, dependendo do kit de montagem selecionado
Indicação de montagem
Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem TS de 23 x 73 mm ou chassis de montagem TS 17 x 73 mm
Nota
Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
No caso de armários TS e SE com duas portas com 1800 mm ou 2200 mm de altura, devido à coincidência do espaço de montagem do fecho, é necessário montar um quadro com dobradiça com um tamanho menor
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 800 mm
Altura: ≥ 1.600 mm
Unidades de altura
31 UA
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
VX SE
Emb.
1 unid.
Peso líquido
16,57 kg
Peso bruto
17 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177165137
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SR Quadro com dobradiça, grande , com acabamento, para TS, VX SE, para L: 800 mm, 31 UA, montagem lateral
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas