Quadro com dobradiça grande, sem acabamento para armários TS, VX SE e armários com 600 mm e 1200 mm de largura

Artigo não.: SR 2336700

Para armários de 600 mm e 1200 mm de largura, 22 - 45 UA, sem acabamento, para a montagem de componentes 482,6 mm (19˝).

Artigo não.:
SR 2336700
Descrição do produto
Adequado para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem
Indicação de montagem
Dependendo da situação de instalação, são necessários chassis de montagem TS de 23 x 73 mm ou chassis de montagem TS 17 x 73 mm
Nota
Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
= 1.200 mm
Altura: ≥ 1.800 mm
Unidades de altura
36 UA
Adequado para caixas/armários do tipo
TS
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11,939 kg
Peso bruto
12,567 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177021556
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
SR Quadro com dobradiça, grande , sem acabamento, para TS, VX SE, para L: 600/1200 mm, 36 UA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas