Acessórios

Tecnologia de montagem de 19"

Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA

Tecnologia de montagem de 19"

Quadros com dobradiça

O quadro com dobradiça facilita o acesso ao lado de trás dos componentes de 19". Dependendo do modelo, o ângulo de abertura é de 130° ou 180°.

Tecnologia de montagem de 19"

Acessórios para quadros retráteis

Kits de montagem para quadro com dobradiça grande, kit de montagem AX para quadro com dobradiça pequeno, dobradiças de 180° para quadro com dobradiça grande, trilhos deslizantes para quadro com dobradiça.

Tecnologia de montagem de 19"

Trilhos perfilados

Trilhos perfilados e quadros de montagem para a configuração interna com um ou dois níveis de 19" em caixas para fixação em parede, armários individuais e armários modulares.

Tecnologia de montagem de 19"

Acessórios para trilhos perfilados

Fornecemos diversos acessórios para montar trilhos perfilados para fazer a instalação de componentes em polegadas.

Tecnologia de montagem de 19"

Kits para montagem de trilhos perfilados

O kit de montagem para os trilhos perfilados e quadros de montagem deve ser selecionado de acordo com o tipo e a largura do armário.

Tecnologia de montagem de 19"

Trilhos deslizantes

Os trilhos deslizantes oferecem superfície de apoio para os componentes a serem instalados no nível de 19", além de oferecer suporte a componentes pesados. Os trilhos deslizantes para carga pesada suportam uma carga...

Tecnologia de montagem de 19"

Montagem em polegadas

Gavetas no nível de 19", acabamentos, suportes para aparelhos que não têm medidas em polegadas e opções de fixação no trilho perfilado de 19" por meio de porcas gaiola ou os inovadores fixadores...

Tecnologia de montagem de 19"

Painéis cegos e placas frontais

Painéis cegos para cobrir unidades de altura que não estão sendo utilizadas. Em alumínio, chapa de aço e plástico, com diferentes medidas de altura. Para parafusar ou nos modelos para montagem rápida sem...