Perfil traseiro para entrada de cabos

Nº do item: VX 8618.810

Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.

Nº do item:
VX 8618.810
Descrição do produto
Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.
Vantagens
Montagem simples
Encosto em toda a superfície
Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário
Aplicações
Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário
Material
PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Vedação: poliuretano
Corte transversal: 30 x 25 mm
Escopo de fornecimento
Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
Nota
São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos
Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita)
Adequado para
Tipo de caixa: VX: = 600 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: CX one-piece console
Tipo de caixa: Base do console CX
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,18 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177922792
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Descrição do produto
Perfil traseiro VX para entrada de cabos, para L: 600 mm
Documentação
Info sheet