Painel para gerenciamento de cabos com suportes em aço

Nº do item: DK 7257.200

Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.

Nº do item:
DK 7257.200
Descrição do produto
Para o gerenciamento horizontal dos cabos de alimentação com 5 suportes para roteamento de cabos.
Material
Painel: chapa de aço
Suportes: aço
Superfície
Painel: pintado
Suportes: galvanizados
Cor
RAL 7035
Nota
As medidas indicadas são as medidas externas.
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Unidades de altura
1 UA
Medidas dos suportes
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,5 kg
Peso bruto
0,598 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177581012
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK GUIA DE CABO 19'' 40X50 1U R7035