- Nº do item:
- SZ 2350.000
- Descrição do produto
- Para fixar os cabos nas guias para fixação de cabos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui peça de fixação em plástico
- Diâmetro mín. do cabo
- 6 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 12 mm
- Emb.
- 25 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,043 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177021853
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Descrição do produto
-
ABRACADEIRA ANGULAR METALICA DIAM. 6 A 12MM