Canaleta de cabos

Nº do item: TS 8800.754

Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.

Nº do item:
TS 8800.754
Modelo
para placas de montagem
para montagem no esquema de perfurações VX
Descrição do produto
Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
Material
PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Cor
Semelhante a RAL 7030
Escopo de fornecimento
Canaleta de cabos com tampa
Bar width
5,5 mm
Slot width
4,5 mm
Instalações possíveis
Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem
Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada com o quadro do armário (posição de montagem ±0 mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário
Canaleta de cabos de 100 mm para montagem no quadro vertical do armário instalado em módulos de armários
Nota
Pode ser cortada no comprimento necessário.
Dimensões
Largura: 100 mm
Profundidade: 80 mm
Comprimento: 2.000 mm
Emb.
12 unid.
Peso líquido
21,96 kg
Peso bruto
23,58 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177445482
ETIM 9
EC000012
ECLASS 8.0
27400703
Descrição do produto
TS CALHA P/PASSAGEM CAB0 100X2000 (12Pç)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity