Este item será descontinuado em: 15 de jan de 2019
- Nº do item:
- SZ 4183.000
- Descrição do produto
- Para a fixação do chassi de montagem de 23 x 73 mm ou dos trilhos de montagem de 23 x 23 mm.
- Material
- Zinco fundido sob pressão
- Escopo de fornecimento
- 1 kit = 1 peça de suporte combinada, 2 parafusos com cabeça escareada, 2 arruelas dentadas
- Instalações possíveis
- No perfil vertical do armário TS, VX SE com porca de encaixe TS 8800.806 ou trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
- Adequado para caixas/armários do tipo
- TS
- VX SE
- Emb.
- 24 unid.
- Peso líquido
- 1,896 kg
- Peso bruto
- 2,087 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SUPORTE COMBINADO 24 POLOS (EMB. C/ 24 PCS)