- Nº do item:
- SZ 2487.000
- Modelo
- Parafusos autoatarraxantes
- Descrição do produto
- Centrar, perfurar e apertar com chaves de fenda elétricas ou pneumáticas - tudo em uma única etapa de serviço. Bitola da chave: 8 mm
- Aplicações
- Para espessuras de chapa: 0,8 - 3 mm
- Dimensões
- Rosca: ST 4,8
Comprimento da rosca: 9,5 mm
- Rosca
- ST 4,8
- Emb.
- 300 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177025042
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC002341
- ECLASS 8.0
- 23110118
- Descrição do produto
-
PARAFUSOS PERFUR. ( 300 PCS)