Elemento de conexão Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2368002

Opcionalmente para montagem em tubo ou na base/na parede. Bornes à mola no elemento de conexão. Com tampa para conexão de elementos ópticos. Proteção contra contatos acidentais segundo a VDE.

Artigo não.:
SG 2368002
Modelo
Para montagem na base/na parede
Descrição do produto
Opcionalmente para montagem em tubo ou na base/na parede. Bornes à mola no elemento de conexão. Com tampa para conexão de elementos ópticos. Proteção contra contatos acidentais segundo a VDE.
Vantagens
Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos e plaquetas de legenda
Material
Invólucro em poliamida
Cor
Preto
Signal pillar
Modular
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 65
Tensão nominal de serviço
12 V - 230 V (AC/DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,089 kg
Peso bruto
0,099 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177953581
ETIM 9
EC001152
ETIM 8
EC001152
ECLASS 8.0
27371232
Descrição do produto
SG Eleme.conexao p/coluna sinaliz.modul.
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções