Extensão de interface com conexão na parede

Nº do item: SZ 2482.720

Para extensão de interfaces de interiores de caixas – por exemplo, computadores industriais e Switches – até o lado externo da caixa.

Nº do item:
SZ 2482.720
Modelo
Tomada RJ45 de parede em conector interno
Descrição do produto
Para extensão de interfaces de interiores de caixas de, por exemplo, computadores industriais e Switches, até o lado externo da caixa. A conexão na parede necessita apenas de um espaço comparado a um botão.
Vantagens
Acesso rápido em casos de manutenção
O grau de proteção da caixa permanece inalterado
Ao ser parafusada, a contraporca corta a superfície da pintura, estabelecendo um contato condutor
Capa de proteção que não se perde
Material
Invólucro: latão
Tampa: alumínio
Vedação: poliamida
Superfície
Invólucro: niquelado
Tampa: anodizada
Comprimento
2 m
Dimensões
Comprimento: 2 m
Para laterais com espessura (máx.)
1 ‐ 6 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP67 com a capa de proteção fechada
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,119 kg
Peso bruto
0,132 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177550230
ETIM 9
EC001408
ETIM 8
EC001408
ECLASS 8.0
19059205
Descrição do produto
SZ EXTENÇÃO INTERFACE RJ45 2,0m
Documentação
Info sheet