Gaveta para teclado com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 5302.205

Para nível de fixação de 482,6 mm (19"), adequado para teclados medindo até 430 mm de largura e 250 mm de profundidade com placa frontal aberta.

Nº do item:
DK 5302.205
Descrição do produto
Para teclados medindo até 430 mm de largura e 250 mm de profundidade com placa frontal aberta.
Material
Chapa de aço com frente em alumínio
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Gaveta travável com puxadores
Frente com abertura horizontal
Mousepad retrátil
Apoio para mouse
Entrada prática de cabos
Alívio da tração
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Dimensões máximas do teclado (L x A x P)
430 x 250 mm
Nota sobre o código de referência
Profundidade de montagem: 390 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,12 kg
Peso bruto
7,12 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177955660
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
Keyboard drawer, 2 U for one 482.6 mm (19") mounting level, sheet steel, RAL 9005