Placa de montagem Com trilho de cobertura integrado

Nº do item: TS 7526.964

Parafusável com trilho de cobertura integrado para o encaixe direto de componentes como regulador de rotações, termostato para a temperatura interna do armário e higrostato.

Nº do item:
TS 7526.964
Descrição do produto
Para o encaixe direto de componentes como regulador de rotações, termostato para a temperatura interna do armário e higrostato.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Placa de montagem
Inclui acessórios de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: AX
VX
VX SE
AX IT
VX IT
TE
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,196 kg
Peso bruto
0,206 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177246799
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Placa de montagem TS 8 com trilho de cobertura integrado para encaixe direto de componentes para AX, VX, VX SE, AX IT, VX IT, TE em chapa de aço galvanizado
Documentação
Info sheet
Fichas técnicas
Especificações técnicas