- Artigo não.:
 
- VX 8617020
 
- Descrição do produto
 
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem. 
 
- Vantagens
 
- Simplesmente encaixar por fora no esquema de perfurações e parafusar 
 
- Esquema de perfurações nos quatro lados 
 
- No caso de armários modulares, o sistema de chassi pode ser montado pelo lado de dentro do armário 
 
- Material
 
- Chapa de aço 
 
- Superfície
 
- Galvanizado 
 
- Escopo de fornecimento
 
- Inclui material de fixação 
 
- Instalações possíveis
 
- No nível de montagem externo no perfil do armário 
 
- No nível de montagem externo entre dois sistemas de chassi 23 x 64 mm 
 
- Adequado para
 
- Tipo de caixa: VX
Adequado para largura/profundidade: 500 mm  
- Emb.
 
- 4 unid. 
 
- Peso líquido
 
- 2 kg
 
- Peso bruto
 
- 2,075 kg
 
- Número da tarifa alfandegária
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177829053 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Descrição do produto
 
- 
Sistema de chassi VX 18 x 64 mm para o nível de montagem externo, para L/P: 500 mm