Fixação da placa de montagem para consoles verticais TP, bases, para cargas dinâmicas elevadas

Artigo não.: CM 5001.075

Para reduzir as vibrações da placa de montagem.

Artigo não.:
CM 5001.075
Descrição do produto
Para reduzir as vibrações da placa de montagem.
Aplicações
No transporte com equipamentos pesados
Em aplicações dinâmicas nos casos em que for necessário fazer uma conexão direta com a estrutura da parede/suporte (por exemplo: para uso móvel em talhas, guindastes, etc.)
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Simplesmente pré-montar nos orifícios existentes na placa de montagem
Fixação em parede pelo lado de dentro: montagem direta pela cantoneira e caixa na parede/estrutura de suporte.
Fixação em parede pelo lado de fora: os parafusos, por exemplo para os suportes de fixação em parede, podem ser simplesmente parafusados nas porcas pelo lado de fora.
Nota
Testes efetuados segundo a norma DIN EN 60 721 grau 3M4, com peso de 150 kg distribuído igualmente sobre a placa de montagem
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,45 kg
Peso bruto
0,456 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177541979
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
CM Fixação da placa de montagem, para consoles verticais, bases do Console System TP
Documentação
Info sheet