Placas de montagem parcial para TS, VX SE

Nº do item: TS 8614.650

Para montagem interna universal e níveis adicionais de montagem.

Nº do item:
TS 8614.650
Descrição do produto
Montagem interna universal, também em combinação com sistemas de chassi e trilhos de montagem. Elementos modulares defeituosos podem ser substituídos de forma rápida e simples. Níveis de montagem adicionais.
Material
Chapa de aço de 2,5 mm
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
As placas de montagem parcial são fixadas com os acessórios inclusos no escopo de fornecimento rente ao nível de montagem interno, diretamente nos perfis verticais do armário. Nesta posição de montagem (tanto na largura como também na profundidade), as placas formam um nível com o sistema de chassi TS 17 x 73 mm e com os trilhos de montagem TS para o nível de montagem interno.
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 400 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS
VX SE
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 500 mm
= 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,95 kg
Peso bruto
5,44 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177212329
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Descrição do produto
TS Placaa de montagem
Documentação
Manual de instruções