Cabo de ligação

Nº do item: SZ 2500.500

Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.

Nº do item:
SZ 2500.500
Modelo
Alimentação de 3 polos (com tomada e sem conector)
Descrição do produto
Para a conexão rápida e simples do sistema de iluminação LED.
Cor
Laranja
Comprimento
3.000 mm
AWG
AWG 16
Normas
Cabos de conexão à rede elétrica: AVLV2
Conector de ligação à rede elétrica: ECBT2
Dimensões
Comprimento: 3.000 mm
Tensão nominal de serviço
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,345 kg
Peso bruto
0,359 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177811379
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
SZ Cabo ligação 3 polos 100-240V com 3mt 1.EA
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration