- Nº do item:
- DK 7859.000
- Modelo
- Isolamento de proteção com fusível interno (T2A)
- Descrição do produto
- Para a iluminação perfeita de um armário de rede.
- Vantagens
- Possibilidade de acionamento manual ou automático pelo interruptor de contato da porta
- Iluminação perfeita de todo o interior do armário
- Montagem rápida Plug & Play
- Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã
- Aplicação imediata devido aos cabos prontos para ligação
- Fixação sem perda das unidades de altura (UA)
- Material
- Corpo da luminária: alumínio extrudado
Cobertura da lâmpada: policarbonato
Extremidades da luminária: PC-ABS
- Cor
- Caixa: RAL 7016
- Escopo de fornecimento
- Sistema de iluminação LED para TI
Kit de fixação por ímã
Inclui parafusos de fixação
- Opções de conexão
- Alimentação através de conector
- Chave de posicionamento da porta
- Grau de proteção
- II (isolamento)
- Interruptor (tipo)
- Interruptor integrado de ligar/desliga/ativado pela chave de posicionamento da porta
- Tipo de montagem de luminárias
- Parafusado
- Fixação por clipes
- Fixação por ímã
- Instalações possíveis
- Parafusar ou encaixar diretamente no perfil VX IT/VX SE
- TE 8000, caixa para TI: com kit de fixação por ímã
- AX, TP: com kit de fixação por ímã
- AX: com trilho para montagem interna
- Para operação com conector no padrão europeu CEE 7/16 e conector IEC
- Corrente de iluminação
- 600 lm
- Cor da luz
- 4000 K (branco neutro)
- Nota
- Os cabos de ligação prontos para conexão somente devem ser utilizados com o sistema de iluminação LED para TI
- Não é possível instalar diversos sistemas de iluminação LED para TI em cascata
- Dimensões
- Largura: 337 mm
Altura: 55 mm
Profundidade: 23 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -20 °C...55 °C
- Tensão nominal de serviço
- null
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,38 kg
- Peso bruto
- 0,401 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 9
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descrição do produto
-
DK LUMINARIA LED P/ IT RACKS 600LM