- Nº do item:
- SZ 1199.100
- Descrição do produto
- Para a montagem modular das caixas AX/KX. O cliente precisa fazer os devidos recortes necessários.
- Vantagens
- Parafusos e porcas especiais restringem a compressão da vedação a uma medida previamente definida, garantindo a vedação entre os armários a longo prazo
- Parafusos e porcas especiais para a montagem rápida e simples, sem necessidade de fazer rosca
- Vedação autoadesiva composta por elementos de vedação e cantoneiras para montagem modular para a adaptação individual a diferentes tamanhos de armários
- Escopo de fornecimento
- Parafusos e porcas especiais
Elementos de vedação autocolantes
- Nota
- Uma embalagem é suficiente para um ponto de união entre as caixas até A x P = 800 x 350 mm
- A montagem modular não pode ser feita no lado de instalação das dobradiças dos modelos E-Box KX
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
KX
AE
KL
Altura: ≤ 800 mm
Profundidade: ≤ 350 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4X
- Tipo 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66 no caso de montagem adequada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,219 kg
- Peso bruto
- 0,26 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177602373
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
-
SZ KIT DE UNIÃO P/MONTAGEM MODULAR AX, KX, AE, KL