- Nº do item:
- SZ 4540.000
- Descrição do produto
- Para distribuição otimizada da força de tração durante o transporte dos armários modulares utilizando talha ou guindaste.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,58 kg
- Peso bruto
- 2,76 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ Cantoneira combinada