Laterais bipartidas with lockable cam lock

Nº do item: TX 5501.040

Laterais: divididas, para TS TI

Nº do item:
TX 5501.040
Vantagens
Manuseio simples e fácil
Montagem simples sem necessidade de utilizar ferramenta
Fecho de lingueta incluindo fecho de segurança nº 3524 E
O travamento interno pode ser instalado posteriormente
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Console
Base
Condutores de aterramento
Material de fixação
Adequado para
Tipo de caixa: TS IT
TX Colocation Rack
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 1.200 mm
Material básico
Chapa de aço
Emb.
1 unid.
Peso líquido
22 kg
Peso bruto
24,4 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177678736
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
Side panel divided WD 2000x1200 RAL7035
Documentação
Manual de instruções