- Artigo não.:
- VX 5301.350
- Descrição do produto
- Para fixar o rack no piso, principalmente nos casos em que há um risco de tombamento devido ao maior peso na parte superior ou se o rack não puder ser montado em um módulo já existente.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- A base tem que ser aberta nos pontos de montagem
- Para efetuar a montagem, é necessário fazer furos adicionais no piso
- O material para fixar o armário no piso depende das características do piso e não está incluso no fornecimento
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,294 kg
- Peso bruto
- 0,3 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT