- Nº do item:
- VX 5301.331
- Descrição do produto
- Para fechar a base.
- Vantagens
- Ampla área perfurada para facilitar a ventilação passiva do armário
- Facilidade na troca do elemento filtrante inserindo-o por cima
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Módulos de chapas de base com ventilação
Elemento filtrante
Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- É necessário combinar vários módulos de chapa de base para fechar a base do VX IT por completo
- O módulo de chapa de base pode ser substituído e combinado com outros módulos de chapa de base com 237,5 mm de profundidade
- Dimensões
- Profundidade: 237,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,38 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177950832
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
-
VX IT gland plate module, ventilated, for width 800 mm, W x D 800 x 237.5 mm, sheet steel