Base

Pés de nivelamento

Os pés de nivelamento são utilizados para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Vários materiais e modelos para diferentes sistemas de armários

Pés de nivelamento

Pés de nivelamento para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, Chiller Blue e+

Para compensar as diferenças de altura em caso de irregularidades no piso. Rosca de fixação: M12. Opcionalmente com encaixe para chave Allen para ajuste a partir de dentro do armário.

Pés de nivelamento

Pés de nivelamento com ajuste interno para VX IT

Para compensar irregularidades no piso. A cantoneira serve para montar e fixar o pé de nivelamento em posição deslocada embaixo da estrutura do quadro do armário. Dessa forma, o pé de nivelamento pode ser facilmente...

Pés de nivelamento

Pés de nivelamento para FlatBox, M10 x 20 mm

Pés de nivelamento para FlatBox

Pés de nivelamento

Pés de nivelamento para VX, TS, VX SE em aço inoxidável

Para montagem em armários permitindo maior facilidade na limpeza do chão e para compensar irregularidades no piso de ±15 mm.

Pés de nivelamento

Pés de nivelamento para VX, TS, VX SE em aço inoxidável

Para montagem direta na cantoneira do perfil do armário. Também para montagem no sistema de base soleira VX. No caso de montagem no sistema de base soleira VX é necessário um adaptador.

Pés de nivelamento

Adaptador da base soleira para rodízios duplos e pés de nivelamento

Para a montagem dos rodízios duplos 7495.000 e pés de nivelamento no sistema de base soleira VX, AX.