- Artigo não.:
- AE 5050451
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 540 mm x 1.155 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.200 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1260500
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 14,8 kg
- Peso bruto
- 20,8 kg
- EAN
- 4028177708365
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216