Console de conexão VESA 75/100

Nº do item: CP 6206.480

Para a conexão traseira de painéis de comando planos, monitores TFT convencionais e computadores industriais com conexão VESA 75/100. Conexão nos sistemas de braço articulado da Rittal CP 40 e CP 60 bem como no sistema CP 120 por meio de adaptador para conexão de braços articulados de Ø 130 mm para angular 120 x 65 mm.

Nº do item:
CP 6206.480
Modelo
Montagem em sistemas de braço articulado da Rittal
Descrição do produto
Para a conexão traseira de painéis de comando planos, monitores TFT convencionais e computadores industriais com conexão VESA 75/100.
Vantagens
Montagem simples e rápida por meio dos orifícios para fechos
Mais espaço para instalações e serviço
Roteamento dos cabos aos equipamentos por fora ou por baixo do console
Tampa removível para facilitar a instalação dos cabos e oferecer acesso às conexões dos equipamentos
Possibilidades integradas para fixação dos cabos
Tampa e parafusos roscados ou pré-instalados
Material
Zinco fundido sob pressão
Cor
Console de conexão: RAL 7035
Cobertura: RAL 7024
Escopo de fornecimento
Inclui vedação e material de fixação
Abraçadeiras plásticas para fixação dos cabos
Rifid y/n
Sim
Nota
Dependendo da aplicação é necessário usar uma fixação, um acoplamento, um adaptador de inclinação ou um adaptador
Capacidade de carga
800 N
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
2,775 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177693920
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Descrição do produto
CP CONSOLE C/CONEXÃO VESA 75/100
Explicações
Manufacturer's declaration
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue