- Nº do item:
- CP 6501.000
- Descrição do produto
- Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto.
- Material
- Tubo de aço com pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Perfil de sustentação
- Diâmetro
- 48,3 mm
- Comprimento
- 500 mm
- Espessura do material
- 4 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,15 kg
- Peso bruto
- 2,212 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177262867
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descrição do produto
-
CP 40 PERFIL SUPORTE 500MM