- Nº do item:
- CS 9751.918
- Descrição do produto
- Armário em alumínio com três portas e laterais duplas, classe de resistência RC 2, para instalação em áreas externas. Inclui base soleira para roteamento de cabos. Com preparo para montagem de trilhos combinados de 19"/ETSI e um sistema Direct Air Cooling (DAC).
- Material
- Armário, teto, porta(s), chapa de base: alumínio, AlMg3, 2,0 mm
Placa(s) de montagem: alumínio, AlMg3, 3,0 mm
Trilho de apoio: aço inoxidável 1.4016 (AISI 430)
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais duplas completamente pré-montado
Teto de proteção contra chuva com ventilação e preparo para montagem de um sistema Direct Air Cooling (DAC)
Retentor de porta com montador mecânico (aprox. 155°)
Puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para roteamento de cabos, totalmente fechada
Placas flangeadas
Chapa de base
Inclui 4 placas de montagem
Barra central parafusada
Barra central soldada
porta central travada por dentro
- Dimensões
- Largura: 2.000 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidade: 500 mm
- Dimensões
- Altura total: 1.600 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 130 mm
Altura da base soleira: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
- Quantidade de portas
- 3
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos com tambor simples e duplo
Quantidade de fechos: 3
Aplicação do fecho: BJ20027
- Placa flangeada
- Tamanho: 2
Quantidade: 4
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Nota
- O ângulo de abertura da porta esquerda e direita é de aproximadamente 155° e da porta do meio cerca de 110°.
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 175 kg
- Peso bruto
- 195 kg
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Descrição do produto
-
CS Armário multifuncional MFG 18, três portas, laterais duplas, LAP 2000x1600x500 mm