- Nº do item:
- AX 9792.055
- Descrição do produto
- Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas. Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa. Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa.
- Vantagens
- Encapsulamento para caixas da linha AX para aplicação em áreas externas
- Para implementar um conceito de caixa dentro da caixa
- Recorte na parte inferior e frestas nas laterais e na base para ventilação perfeita da caixa
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Escopo de fornecimento
- Trilhos de suporte para fixação na parede
Régua de escova
Buchas afuniladas M25
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Inclui material de aterramento e fixação
- Nota
- Dependendo da aplicação/do ambiente, o encapsulamento pode conter uma caixa em chapa de aço ou aço inoxidável
- Dimensões
- Largura: 421 mm
Altura: 550 mm
Profundidade: 308 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 300 mm
Altura: = 400 mm
Profundidade: = 210 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,5 kg
- Peso bruto
- 11,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177961807
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
Outdoor encapsulation for AX compact enclosures, WHD: 300 x 400 x 210 mm