Armário básico outdoor

Artigo não.: CS 9783540

Sistema de armário com laterais simples e porta única ou dupla. Pronto para uso em todas as aplicações com dissipação mínima ou mesmo sem dissipação de calor em áreas externas. Conceito de teto com frestas de ventilação em todo o contorno.

Artigo não.:
CS 9783540
Descrição do produto
Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
Material
Alumínio AlMg3
Superfície
Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado
Armário básico com chapa de base tripartida
Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Teto de proteção contra chuva
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 800 mm
Profundidade: 400 mm
Dimensões
Altura total: 955 mm
Largura do teto de proteção contra chuva: 650 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
Profundidade do teto de proteção contra chuva: 450 mm
Largura interna: 512 mm
Altura interna: 712 mm
Profundidade interna: 349 mm
Altura da base soleira: 100 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 3R
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Código IK
IK10
Material básico
Alumínio
Emb.
1 unid.
Peso líquido
29 kg
Peso bruto
34 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177569140
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Documentação
Demais informações
Manual de instruções